製品概要

機能と利点

  • 電圧制御発振器(VCO)内蔵の ADF5356-2 周波数シンセサイザ、差動 122.88 MHz 温度制御水晶発振器(TCXO)、ループ・フィルタ(5 kHz)、USB インターフェース、および電圧レギュレータを含む、自己完結型ボード
  • Windows ベースのソフトウェアを使用するため、PC からのシンセサイザ機能の制御が可能
  • 6 V の外部電源

製品概要

EV-ADF5356SD1Z は、位相ロック・ループ(PLL)用の VCO 内蔵 ADF5356 周波数シンセサイザの性能を評価します。評価用ボードには、VCO 内蔵 ADF5356 シンセサイザ、差動 122.88 MHz リファレンス TCXO、ループ・フィルタ、USB インターフェース、電力電源コネクタ、およびサブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタが含まれています。ボードを PC の USB ポートに接続するための USB ケーブルも付属しています。

シンセサイザを簡単にプログラミングするには、www.analog.com/ADF5356 から Windows® ベースのソフトウェアをダウンロードしてください。

このボードには SDP-S コントローラ・ボードが必要です(上図にはありますが、キットには付属していません)。SDP-S コントローラ・ボードによって ADF5356 デバイスのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF5356 の詳細については、ADF5356 のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せて UG-1087 を参照する必要があります。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。