-
UG-476: PLL Software Installation Guide12/21/2018PDF421 K
-
UG-435: Evaluation Board for the ADF4351 Fractional-N PLL Frequency Synthesizer (Rev. 0)9/14/2015PDF1043 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide8/10/2015PDF520 kB
-
UG-521: Evaluating the CN-0285 Wideband Tx Modulator Solution3/7/2013PDF240 kB
製品概要
機能と利点
- PLL、VCO、ループ・フィルタ(35kHz)、25MHz TCXOリファレンス、USBインターフェース、電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
- 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能
- USBまたは外部給電装置による電源の選択肢
- 搬送波からの−104dBc/Hz(3kHz)オフセットの標準的位相ノイズ性能(1GHz出力周波数)
製品概要
このボードは、位相ロック・ループ(PLL)用のADF4351周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4351内蔵シンセサイザ、VCO、出力信号用のSMAコネクタ、電源、リファレンス発振器、USBコネクタが含まれています。ループ・フィルタ(35kHz)も搭載されています。この評価用ボードは、25MHz PFD比較周波数用に設定できます。オンボードTCXOは25MHzリファレンス周波数を提供します。
パッケージには、シンセサイザを簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェア(XP以降)も含まれています。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
ADF4351 Gerber Files4/5/2018ZIP441 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。