製品概要

機能と利点

  • ADF4155シンセサイザ、差動122.88MHz温度制御水晶発振器(TCXO)、電圧制御発振器(VCO)5.725GHz~5.875GHz、ループ・フィルタ、USBインターフェース、および電圧レギュレータを含む、自己完結型ボード 
  • 61.44MHz位相周波数検出器(PFD)周波数、0.9mAチャージ・ポンプ電流(lcp)、80kHzループ帯域幅向けの設計 
  • 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の完全制御が可能
  • 5.5Vの外部電源

製品概要

EV-ADF4155EB1Zボードは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用のADF4155周波数シンセサイザの性能を評価します。評価用ボードには、ADF4155シンセサイザ、ループ・フィルタ、VCO、差動122.88MHzリファレンスTCXO、USBインターフェース、電源コネクタ、およびSMAコネクタが含まれています。ボードをPCのUSBポートに接続するためのUSBケーブルも付属しています。

また、評価用キットには、シンセサイザを簡単にプログラミングできるようになる、Windowsベースのソフトウェアも含まれています。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。