-
UG-476: PLL Software Installation Guide12/21/2018PDF421 K
-
UG-159: LMDS Evaluation Board for PLL Frequency Synthesizer10/6/2015PDF231 kB
-
UG-161: PLL Frequency Synthesizer Evaluation Board9/14/2015PDF238 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide8/10/2015PDF520 kB
製品概要
製品概要
このページには、ADF4106 PLLの評価に使用される評価用ボードのオーダー情報が記載されています。
この評価用ボードにはPCに接続するためのSDPコントローラ・ボードが必要です。SDPコントローラ・ボードを、USB 2.0を介してPCに接続します。評価用ボードをSDPコントローラ・ボードに接続します。評価用ボードをPCに直接接続することはできません。PCで実行されている評価用ソフトウェアは、SDPコントローラ・ボードを介して、評価用ボードと通信します。SDPコントローラ・ボードは、以下のオーダー・ガイドに記載の別売り品(EVAL-SDP-CS1Z)となります。SDPコントローラ・ボードをこれまでに購入されていない場合は、包括的な評価セットアップを確実にするため、是非ご購入ください。
推奨システム動作環境
- ADF4106評価用ボード(EV-ADF4106SD1Z)
- SDPコントローラ・ボード
関連資料
-
ADF4106 Design Files11/16/2020ZIP770 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。