製品概要

機能と利点

  • ADE9153A を備えた Arduino 互換の単相電力量計測シールド
  • ライン電流測定用のオンボード・シャント
    • 公称電流: 5 A
    • 最大電流: 10 A
  • 最大 240 V rms の公称ライン中性電圧測定
  • Arduino ソフトウェア・ライブラリ
  • mSure 自動キャリブレーションおよびアプリケーション例のスケッチ

製品概要

EV-ADE9153ASHIELDZ は、Arduino Uno、Arduino Zero、または ESP8266 と互換性のある Arduino シールドです。シールドにはライン電流測定用のオンボード・シャント抵抗が内蔵されており、ADE9153A を使用する電力量計測システムの迅速な評価とプロトタイピングを可能にします。Arduino ライブラリおよびアプリケーションの例は ADE9153A 製品ページに記載されています。ここでは、大型システムの実装が分かりやすく説明されています。mSure® 自動キャリブレーションを使用すると、高価なキャリブレーション装置がなくても、ダイナミック・レンジ全体に渡り 1% の精度で電力量を計測するようにシールドを補正できます。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。