製品概要

機能と利点

  • ADE1202用のフル機能評価用ボード
  • EVAL-SDP-CB1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせてのPC制御
  • 制御およびデータ解析用PCソフトウェア
  • スタンドアロン機能

製品概要

EVAL-ADE1202EBZは、実際のバイナリ入力インターフェース・アプリケーションと似たコンテキストでユーザがADE1202のデュアル・チャンネルの設定可能な絶縁型デジタル・バイナリ入力ICの性能を簡単に評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。この評価キットを使用するには、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)のコントローラ・ボードを購入する必要があります。評価キットには、LabVIEW®で記述された評価用ソフトウェアが同梱されています。このソフトウェアを使うと、PCインターフェースを通じてデバイスの抵抗と機能にアクセスできます。

EVAL-ADE1202EBZを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてADE1202のデータシートを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。