製品概要

機能と利点

White LED driver based on inductive boost controller
  • Wide input voltage range : 4.5V to 40V
  • Adaptive output voltage to minimize power dissipation
  • 200kHz to 1.2MHz adjustable operating frequency
  • Programmable UVLO
  • Programmable soft start time for boost converter

製品概要

ADD5211CP-EVALZ is the ADD5211 driver board and the LED Board.

ADD5211EB-EVALZ is just the ADD5211 driver board.

Markets & Technology

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。