製品概要
機能と利点
- For the evaluation of the ADAU1977/ADAU1978/ADAU1979 quad ADCs
- Total harmonic distortion (THD) plus noise (N): −95 dB at −1 dBFS
- Signal to noise ratio (SNR): 109 dB, A weighting filter
- Built-in diagnostics for microphone inputs
製品概要
The EVAL-ADAU1977 is used for quick evaluation of the ADAU1977/78/79 Quad ADC. The board can output up to 4 channels of digital output. The board requires power supply of 5V and +/-18V.Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。