製品概要

製品概要

このユーザ・ガイドでは、EVAL-ADAU1787Z評価用ボードの設計とセットアップについて説明します。

この評価用ボードでは、ADAU1787のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。ADAU1787コアは、USB接続を介してEVAL-ADAU1787Z評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのSigmaStudio®ソフトウェアを使って制御します。EVAL-ADAU1787Zは、USBバス・パワーまたは3.8~5V電源で駆動できます。これらの電源は、EVAL-ADAU1787Z上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント基板(PCB)は6層設計、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-ADAU1787Zには、外付けマイクロフォンとスピーカー用のコネクタがあります。外付けまたはオンボードの24.576MHzパッシブ水晶発振器によってマスタ・クロックを提供できます。

このユーザ・ガイドでは、MPxなど、該当する機能のみで多機能ピン名を表記している場合があります。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。