製品概要

製品概要

この評価用ボードは ADAU1777 のすべてのアナログおよびデジタル入出力へのフル・アクセスを提供します。ADAU1777 コアは、USB 接続を介して評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズの SigmaStudio™ ソフトウェアを使って制御します。この評価用ボードは ADAU1777 のすべてのアナログおよびデジタル入出力へのフル・アクセスを提供します。ADAU1777 コアは、USB 接続を介して評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズの SigmaStudio™ ソフトウェアを使って制御します。EVALADAU1777Z は、単 4 バッテリ 1 本、USB バス、または 3.8 V ~ 5.5 V の単電源で給電できます。これらの電源のいずれかがボードの必要電圧にレギュレートされます。プリント基板(PCB)は 4 層設計、内層は 1 つのグラウンド・プレーンと 1 つの電源プレーンです。ボードには、外付けマイクロフォンとスピーカー用のコネクタがあります。外付けまたはオンボードの 12.288 MHz パッシブ水晶発振器によってマスター・クロックを提供できます。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-ADAU1777Z 評価用ボード
  • EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)通信アダプタ
  • ミニ B プラグ付き USB ケーブル
  • 評価用ボード/ソフトウェアのクイック・スタート・ガイド

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。