製品概要
機能と利点
EVAL-ADAU1401AEBZ |
製品概要
Full-Featured ADAU1401 SigmaDSP evaluation board that operates all of the ADAU1401/ ADAU1701/ADAU1702's functions with a full range of analog and digital inputs and outputs as well as a self-boot EEPROM. USBi, 6 V power supply and an attachable GPIO control board are included in the package.Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。