製品概要

製品概要

The EVAL-ADAU1361Z includes both single-ended and differential stereo line-level analog audio inputs as well as a digital audio interface. Single-ended and differential analog outputs are also provided, as well as a stereo capless headphone output.

The USBi provides power and the I2C communications interface to the evaluation board. A switch allows the ADAU1361 to operate at either 3.3 V or 1.8 V. The SigmaStudio programming software is used for all register controls and SigmaDSP® core programming.

A header is included for interfacing to stereo digital microphones.

Markets & Technology

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。