製品概要

機能と利点

  • Evaluation board for the AD9787
  • Includes options to evaluate
    DAC only
    DAC and ADL5375 quadrature modulator
  • USB interface for configuration
  • On-board or external power supply regulation
  • On-board or external clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces

製品概要

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9787.

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
352 KB
ACE plugin for Board.AD9788 1.2019.51300 [Jun 08 20]
Plug-in to evaluate the AD9788, AD9787, and AD9785 high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (3)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。