製品概要

機能と利点

  • 6V AC電源とオンボード電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • 11.8MHz~919MHzの間の任意の周波数を合成するための49.152MHzの事前装着XTAL
  • 2つのリファレンス入力SMAコネクタ
  • 10のACカップリングされた差動出力SMAコネクタ(5つの差動経路)
  • PCとのUSB接続
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windowsベースの評価用ソフトウェア(Windowsの64ビット・バージョンに対応)

製品概要

AD9578評価用ボードは、AD9578クロック・シンセサイザの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。