製品概要

製品概要

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9552.

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

AD9552 Evaluation Software
ZIP
AD9552 Evaluation Software, Rev 2.1.0
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9523/4 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。