製品概要

機能と利点

  • 6 V AC アダプタとオンボード LDO 電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続。
  • HCSL、CML、または LVDS 互換(デフォルト)の設定可能な出力終端を備えた、10 個の AC 結合シングル・エンド(バランを介して差動信号を再結合)出力 SMA コネクタ。
  • 4 つの設定可能なリファレンス入力(シングル・エンドから差動リファレンス入力 SMA コネクタまで選択可能)。
  • 1 個のシステム・クロック用の AC 結合シングル・エンド入力 SMA コネクタ。
  • ピンはプログラマブルで、パワー・オン・レディに設定可能。
  • ステータス LED。
  • PC との USB 接続。
  • ACE プラグイン・モジュールによるシンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えた Microsoft Windows ベースの評価ソフトウェア。

製品概要

AD9543 評価用ボードは、AD9543 デュアル・デジタル PLL と 1 PPS シンクロナイザの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。AD9543 は、2 基のオンチップ・ジッタ・クリーニング・デジタル PLL コアとともに、高精度のマルチ出力クロック・ジェネレータ機能を備えています。PLL0 および PLL1 は、IEEE 1588 バージョン 2、同期イーサネット、OTN、次世代のワイヤレス・ベースバンド・プロトコルなどの高性能同期クロック・アプリケーションに最適化されています。PLL は、シリアル・ポート制御を介してすべての設定を行うことが可能で、パワー・オン・レディ構成では外部 EEPROM を介した方法でも設定できます。


AD9543 は最大 5 つの差動クロック信号、2 つの高性能デジタル PLL を組み合わせた 2 つのシングル・エンド・クロック、および 2 つの高精度 NCO(数値制御発振器)を出力します。評価用ボードでは、合計 12 の出力と 4 つのリファレンス入力にアクセスできます。


出力差動伝送ライン対は、50 Ω のシングル・エンド特性インピーダンスを使用し、標準のエッジ起動 SMA コネクタに接続されています。AD9543 は自由に構成可能な電源を備えており、降圧スイッチング・レギュレータまたは外付け LDO で直接給電しながら、AD9543 を評価することができます。AD9543 の評価用ボードの素材には、RoHS 準拠の FR-4 が使用されています。このページに、AD9543 データシートの詳細情報も掲載しています。アナログ・デバイセズから提供されているデータシートと併せて、このユーザー・ガイドを参照してください。

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。