製品概要

製品概要

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9522-1.

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

Evaluation Software Tools
ZIP
AD9522 Evaluation Software Installer, Rev. 2.1.0
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9520 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
AD9520/22 Configuration Tool
This handy tool will automatically calculate divider values based on the user’s input/output frequencies, as well as assist with designing the loop filter based on the user’s parameters. Be sure to install the MATLAB� runtime installer first.
ZIP
MATLAB� Runtime Installer for AD9520/22 Configuration Tool
Install this before installing the Configuration Tool (if not installed already.)

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。