製品概要

製品概要

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9516-0.

Markets & Technology

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

AD9516/AD9517/AD9518 Evaluation Software
ZIP
AD9516/17/18 Evaluation Software, Rev. 2.1.1
This is the main installer and is 64-bit compatible
ZIP
AD9516/17/18 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing the USB controller on an older eval board so that the evaluation board is compatible with the newer 64-bit USB driver. The driver is also 32-bit compatible.
ZIP
AD9516/17/18 Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

設計ツール

ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。