製品概要

機能と利点

  • AD9161、AD9162、AD9163、およびAD9164用のフル機能評価用ボード
  • 制御用ACEソフトウェア
  • 直接クロッキングとオンボード・クロッキングとの関係
  • 混合モードと2 × NRZを含む、DACのRFモードの表示
  • NCO専用モード
  • JESD204Bインターフェース・モード

製品概要

このユーザ・ガイドは、AD9161、AD9162、AD9163、AD9164評価用ボードに対応しています。評価用ボードは、ADS7-V2EBZパターン・ジェネレータに接続し、D9161、AD9162、AD9163、およびAD9164の高速RF D/Aコンバーター(RF DAC)を迅速に評価します。ADS7-V2EBZは自動的にデータをフォーマットし、評価用ボードに送信するので、デバイスの評価が簡単になります。評価用ボードは、FPGAメザニン・カード(FMC)電源で動作します。

評価用ボードには、クロック・バッファAD9508が含まれています。AD9508は、ADS7-V2EBZにリファレンス・クロックとSYSREF±ピンを提供し、DACにSYSREF±ピン信号を提供します。

評価用ボードは、外部クロックまたはオンボード・クロック(ADF4355)で駆動できます。ボードには、クロック源を選択するための単極双投(SPDT)スイッチがあります。

Markets & Technology

対象となる製品

Package Contents

  • AD9162-FMC-EBZ、AD9164-FMC-EBZ、AD9162-FMCB-EBZ、AD9164-FMCB-EBZ、AD9161-FMCC-EBZ、AD9162-FMCC-EBZ、AD9163-FMCC-EBZ、またはAD9164-FMCC-EBZ
  • ミニUSBケーブル
  • 評価用ボードDVD

関連資料

評価用設計サポートファイル (4)

AD916(1,2,3,4)-FMCC-EBZ Evaluation Documentation (Rev. D)
AD916(1,2,3,4)-FMCC-EBZ - Evaluation Documentation (Rev. C)
AD916(2,4)-FMCB-EBZ - Evaluation Documentation
AD916(2,4)-FMC-EBZ - Evaluation Documentation

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

WIKI
DPG Downloader software
DPGDownloader is an application created to communicate with a data pattern generator (DPG) for quick and efficient high-speed DAC evaluation. It is used for many High speed DAC products to generate and play example signals to the DAC.

設計ツール

WIKI
Using MATLAB with ADS7 and AD916x Eval Boards
The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.

Code Examples

API library for the AD916x family of 11-Bit/16-Bit, 12 GSPS, RF Digital-to-Analog Converters 

ACE Software

ZIP
1.8 MB
ACE plugin for Board.AD9162 1.2020.47400 [Nov 19 20]
Plug-in for evaluating the AD9164, AD9163, AD9162, AD9161 high-speed DACs. This plug-in supports all the AD916x-FMCy-EBZ family of evaluation boards.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.21.3008.1356 [Mar 31 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (4)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。