製品概要

製品概要

The AD9142A-M5372-EBZ connects to a DPG2 for quick evaluation of the AD9142A, a high-speed, signal processing Digital to Analog Converter. The DPG2 automatically formats the data and sends it to the AD9142A-M5372-EBZ, simplifying evaluation of the device. The Evaluation Board (EVB) runs from a +5V supply. A clock distribution chip AD9516 is included on this EVB as a clock fan-out and frequency divider for the DACCLK, REFCLK and DPG2 input clock. Also included is a quadrature modulator ADL5372 for quick DAC+IQMOD evaluation.

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
372 KB
ACE plugin for Board.AD9142A 0.2.1 [Feb 08 19]
Plugin to evaluate the AD9142A high-speed DAC.
EXE
47.8 MB
ACE Installer Software 1.12.2718.1186 [Mar 04 19]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (3)

コントローラ・ボード

ドーター・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。