製品概要

製品概要

The AD9135-EBZ and the AD9135-FMC-EBZ supports the AD9135 dual, 11-bit, high dynamic range digital-to-analog converters (DAC).The AD9135 provides a maximum sample rate of 2800 MSPS, permitting a multicarrier generation over a very wide bandwidth. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with the ADRF6720 and ADRF670x analog quadrature modulators (AQMs) from Analog Devices, Inc. An optional 3-wire or 4-wire serial port interface (SPI) provides for programming/ readback of many internal parameters. The fullscale output current can be programmed over a typical range of 13.9 mA to 27.0 mA.

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
533 KB
ACE plugin for Board.AD9135 1.2020.12100 [Mar 16 20]
Plugin for evaluating the AD9135 high-speed DAC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (3)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。