-
AD9119-CBLTX-EBZ Evaluation Board Quick Start Guide1/19/2016WIKI
-
AD9119-EBZ Evaluation Board Quick Start Guide1/19/2016WIKI
-
AD9119-MIX-EBZ Evaluation Board Quick Start Guide1/19/2016WIKI
製品概要
製品概要
The AD9119 Evaluation Board connects to the Analog Devices Digital Pattern Generator (DPG2) to allow for quick evaluation of the AD9119. The DPG2 allows the user to create many types of digital vectors and transmit these at speed to the AD9119 in any of the AD9119 operating modes. The AD9119 evaluation board is configured over USB with accompanying PC software.
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。