製品概要

製品概要

The AD8450-EVALZ contains many user-friendly features to facilitate evaluating AD8450 performance. Numerous connectors, test loops and points facilitate attaching scope probes and cables, and I/O switches conveniently exercise various device options.

 

Additionally, the eval board is configurable for evaluating the performance of the AD8450 with a closed loop environment.


See AD8450 data sheet for additional information.

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。