製品概要

製品概要

The AD8436 evaluation board is fully assembled, tested and ready to use after the power and signal sources are connected. The AD8436-EVALZ offers many options, without sacrificing simplicity. The board is tested and shipped with a 10 μF averaging capacitor (CAVG), 3.3 μF low-pass filter capacitor (CLPF) and a 0.1 μF (CCF) capacitor to optimize crest factor performance. Please see AD8436 data sheet available on-line for complete details.

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。