製品概要

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/protoyping
  • Easily configurable for unidirectional or bidirectional operation
  • Includes provision for current sense resistor
  • Easy connection to test equipment

製品概要

The AD8418-EVALZ is designed to aid in the evaluation of current sense amplifiers.Enables quick breadboarding/protoyping and is easily configurable for unidirectional or bidirectional operation.


The AD8418-EVALZ accommodates the AD8418 in an MSOP package.


The AD8418 data sheet for this device should be consulted in conjunction with this evaluation board user guide documentation.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。