製品概要
製品概要
AD8370-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8370 DVGA. The evaluation board contains bypassable transformers to allow single ended or differential inputs, and a 25 pin D-Sub connector for external digital control of the on chip SPI port. There is a single switch on this eval board which can be used to turn on and off the +5 V applied to the power pins. This evaluation board requires only a single supply within the range of 4.5 V to 5.5 V.
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。