製品概要

製品概要

AD8364-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPS and COMM1. The two RF input signals are applied to two edge-mounted SMA type RF connectors. The output signals are accessible via the OUTA, OUTB, OUTN, OUTP and TEMP clip leads. The circuit board can also accommodate 6-pin and 26-pin headers through which the power supply, ground, temperature adjust nodes and output signal pins are accessible (the circuit board ships with these headers not installed).


購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。