製品概要
製品概要
AD8362-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/100 mA power suppply. The 5 V power supply should be connected to the pins labeled VPOS2 and GND. The RF input signal is applied to the SMA connector labeled IN and the output voltage is available on the SMA connector labeled VOUTP.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。