製品概要

製品概要

AD8344-EVAL is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. It requires a 5 V/100 mA power supply for normal operation. The 5 V power supply should be connected to the clip leads VPOS and COMMON. RF INPUT and LO INPUT ports take RF and LO input signals via edge-mounted SMA connectors. The IF port, labeled IF_OUT+, is configured for single-ended signaling via a balun transformer.

Markets & Technology

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。