製品概要

製品概要

Three circuit configurations are available.


  • AD8337-EVALZ, dc-coupled, with noninverting gain and dual power supplies.
  • AD8337-EVALZ-INV, dc-coupled, with inverting gain and dual power supplies.
  • AD8337-EVALZ-SS, ac-coupled, with noninverting gain configuration and a single supply.


These fully assembled and tested boards are ready to use. Only the appropriate power supply and signal source connections need to be made. SMA connectors are provided for the pream- plifier (PrA) and VGA outputs.


See AD8337 data sheet for further details.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。