製品概要
製品概要
AD8319-EVALZ is a fully populated, 4-layer evaluation board powered by a single supply in the 4.5 V to 5.5 V range. The board can be operated in the Controller or Measurement mode by configuring the feedback resistor as an open or short. Performance in each mode can be optimized using resistive and filtering networks provided on the board. The inputs are configured for single-ended operation and provide a broadband input impedance of 50 Ω. The board also provides options for the user to optimize the output filtering and temperature compensation interface.
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。