製品概要
製品概要
AD8310-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based, full featured evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8310. RF input and VLOG output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of full differential signaling on the RF input if the user desires. Access to the +5V/8 mA supply is achieved with clip leads to the VPOS and COMM testpoints; it has a range from +2.7 to +5.5V.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。