製品概要
製品概要
The AD8260-EVALZ board is shipped fully assembled, tested and provides basic functionality as shipped. Connectors enable the user to connect standard types of lab test equipment without having to wait for the rest of the design to be completed. See the AD8260 data sheet on-line for complete instruction.
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。