製品概要
製品概要
AD8225評価用ボードは、このデバイスの性能をデモンストレーションするように慎重にレイアウトして試験されています。ボードはAD8225が取り付けられた状態で提供されます。ユーザが電源と入力に接続するだけで計測を行うことができます。電源は、両電源または単電源に設定でき、入力はDC結合またはAC結合が可能です。回路はボード上で提供されるため、ユーザが出力のオフセット設定をゼロにできます。必要に応じて、外部電圧源からリファレンスを供給することもできます。詳細については、AD8225-EVALZのデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。