製品概要

製品概要

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD7879 and AD7879-1.

For use with AD7879 Evaluation Board. The software must be installed before the board is plugged in to the USB port on the PC. If the board is has been plugged in before the software is installed, you may need to update the driver. Do this by right clicking on My Computer, select Properties, then Device Manager, then Universal Serial Bus controllers. Right click on the USB device with the yellow "!" next to it and select Update Driver.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。