製品概要

製品概要

The EVAL-AD7799EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7799. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ZIP
341618 kB
AD7799 Evaluation Software
The software provided runs under Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (32-bit and 64-bit) and allows the user to control all the functions of the AD7799 via the USB port of a PC. The software should be installed by running the SETUP.EXE program.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。