-
AD7768-1 Evaluation Board Schematic (Rev. E)4/27/2018PDF643 K
製品概要
機能と利点
- AD7768-1 用のフル機能評価用ボード
- EVAL-SDP-CH1Z と組み合わせて PC 制御
- PC ソフトウェア制御およびデータ分析
- 時間および周波数領域
- スタンドアロン・ハードウェア機能
製品概要
EV-AD7768-1FMCZ 評価用キットは、AD7768-1 24 ビット、256 kSPS、A/D コンバータ(ADC)を備えています。EVAD7768-1FMCZ ボードは、EVAL-SDP-CH1Z マザーボードへの接続を介して PC の USB ポートに接続します。デフォルトでは、EVAL-SDP-CH1Z 電源から給電されます。この電源は、5 V と 3.3 V にレギュレートされ、AD7768-1 に給電して部品をサポートします。
EV-AD7768-1FMCZ ソフトウェアは、AD7768-1 デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC 性能評価のために、DC および AC 時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。
EV-AD7768-1FMCZ は、ADC の機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザー PC ソフトウェアの実行ファイルは、USB を介し、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)を通じて AD7768-1 を制御します。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
AD7768-1 BOM (Rev. B)4/27/2018XLSX19 K
-
AD7768-1 Layout Files (Rev. B)4/27/2018PDF1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。