製品概要

機能と利点

  • AD7606/AD7606-6/AD7606-4、AD7607、AD7608、および AD7605-4 用のフル機能評価用ボード
  • オンボード電源
  • スタンドアロン機能
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)互換(EVAL-SDP-CB1Z)
  • 制御およびデータ分析用 PC ソフトウェア 

製品概要

EVAL-AD7605-4SDZ は AD7605 用のフル機能評価用キットです。このボードは、スタンドアロン・モード、または評価用コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CB1Z)と組み合わせて動作します。評価用コントローラ・ボードで動作させる場合には、ADC の性能の詳しい分析を行うことのできるソフトウェアが提供されます。このソフトウェアには、スタンドアロン動作時または評価用コントローラ・ボードでの動作時における評価用ボードの動作およびセットアップを説明するテクニカル・ノートが付属しています。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • Windows XP SP2(32 ビット)
  • Windows Vista(32 および 64 ビット)
  • Windows 7(32 および 64 ビット)
  • USB 2.0 ポート

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。