製品概要

機能と利点

  • マルチチャンネル、同時サンプリングADCをテストするためのフル機能評価用ボード
  • 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
  • オンボード電源
  • ボード互換可能、高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)コントローラ
  • 制御およびデータ解析用のPCベースのソフトウェア

製品概要

EVAL-AD7380-4FMCZは、AD7380-4 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。高速システム・デモンストレーション・プラットフォームのEVAL-SDP-H1コントローラ・ボードは、160ウェイ・システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(P7)を介して、EVAL-AD7380-4FMCZを制御できます。SDP-H1ボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由でEVAL-AD7380-4FMCZを制御します。このソフトウェアはACEソフトウェアのページからダウンロードできます。また、JP4をポジション3に移動し、R5を取り除いて、内部リファレンスを選択すると、EVAL-AD7380-4FMCZを使用してAD7389-4を評価できます。ソフトウェアでクロック・サイクル数を調整すると、EVAL-AD7380-4FMCZを使用してAD7381-4を評価することもできます。

AD7380-4、AD7389-4、AD7381-4の全機能の仕様は、AD7380-4、AD7389-4、AD7381-4のデータシートに記載されています。EVAL-AD7380-4FMCZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せて該当するデータシートを参照してください。SDP-H1ボードの詳細については、SDP-H1の製品ページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドは、ACEソフトウェアのページを参照してください。

対象となる製品

Package Contents

EVALUATION KIT CONTENTS

  • EVAL-AD7380-4FMCZ or EVAL-AD7383-4FMCZ evaluation board
  • Instructions to download software

はじめに

システム条件

  • EVAL-SDP-H1
  • 信号源
  • Windows XP SP3、Windows Vista、Windows 7、またはWindows 10を実行しているPC(USBポート付き)

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。