製品概要

製品概要

An evaluation board, AD737-EVALZ, is available for experiments or for becoming familiar with rms-to-dc converters. The board is designed for multipurpose applications. The board is configured for dual supplies with the high impedance input connected and the power-down feature disabled. Please refer to the AD737 data sheet for more information.

Markets & Technology

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。