製品概要
製品概要
The AD637-EVALZ is available on-line and is fully tested and ready for bench testing after connecting power and signal I/O. The circuit is configured for dual power supplies, and standard BNC connectors serve as the signal input and output ports. See the AD637 data sheet for schematics and further details.
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。