製品概要

製品概要

The AD603 evalulation board has built-in flexibility that allows convenient configuration to accommodate most operating configurations. Any dual-polarity power supply capable of providing 20 mA is all that is required, in addition to whatever test equipment the user wishes to perform the intended tests. See the AD603 data sheet available on-line for schematic and further details.

Markets & Technology

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。