製品概要
機能と利点
- Full-featured evaluation board for the AD5932
- USB cable for PC connection
- Can be powered entirely from USB port
- Various linking options
- PC software for control of AD5932
- On-board patchwork area
製品概要
The EVAL-AD5932EBZ is a full-featured evaluation board for the AD5932 programmable single-scan waveform generator. The evaluation board interfaces to the USB port of a PC. It is possible to power the entire board using the USB port. Software is available with the EVAL-AD5932EBZ, allowing users to easily program the AD5932.
The AD5932 evaluation board includes a 50 MHz oscillator that provides the MCLK for the AD5932. The user can remove this oscillator, if required, and drive the AD5932 with a different clock oscillator or an external clock source via a SMB connector.
Markets and Technologies
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。