製品概要
機能と利点
- AD5758 用のフル機能評価用ボード
- オンボード 2.5V ADR4525 リファレンス
- SPI信号絶縁チャンネルを集積した絶縁型PMU ADP1031-1を搭載
- 制御用 ACE ソフトウェア
製品概要
このユーザ・ガイドでは、パッケージの消費電力を最小限に抑えるダイナミック電力制御(DPC)機能を備えた、シングルチャンネルの電圧/電流出力D/Aコンバータ(DAC)AD5758 の評価用ボードについて説明します。
AD5758 の詳細については、AD5758 のデータシートを参照してください。EVAL-AD5758SDZ を使用する際は、データシートをご確認ください。各種リンク・オプションの設定は、「評価用ボードのハードウェア」セクションで説明されています。付属ソフトウェアのインストールについては、「ソフトウェアのクイック・スタート手順」セクションで説明されています。
図 1 に示すように、EVAL-AD5758SDZ には EVALSDP-CS1Z ボードが必要です。EVAL-AD5758SDZ インターフェースは EVAL-SDP-CS1Z ボードを介して PC の USB ポートに接続します。AD5758、つまり分析制御評価(ACE)ソフトウェアを容易にプログラムできるソフトウェアは、EVAL-AD5758SDZ とともに入手可能です。分析|制御|評価用(ACE)ソフトウェアはAD5758のプログラミングの簡素化を可能にするもので、EVAL-AD5758SDZ評価用ボードで使用できます。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
- EVAL-AD5758SDZ 評価用ボード
- EVAL-SDP-CS1Z
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。