製品概要

機能と利点

  • AD5753用フル機能評価用ボード
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • SPI通信

製品概要

このユーザー・ガイドでは、EVAL-AD5753SDZを使用して、パッケージ消費電力を最小化する、オンチップ正負ダイナミック・パワー・コントロール(DPC)を内蔵した、単一チャンネル、16ビット電圧および電流出力、D/Aコンバータ(DAC)のAD5753を評価する方法を説明します。

EVAL-AD5753SDZボードを使用する場合は、EVAL-SDP-CS1Zシステム・デモプラットフォーム(SDP-S)ボードが必要です。EVAL-AD5753SDZ(図1参照)インターフェースはEVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)を介してPCのUSBポートに接続します。分析制御評価(ACE)ソフトウェアはEVAL-AD5753SDZと共に使用が可能で、AD5753のプログラミングができます。AD5753の詳細については、AD5753のデータシートを参照してください。

EVAL-AD5753SDZを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてAD5753のデータシートを参照してください。各種リンク・オプションの設定は、「評価用ボードのハードウェア」セクションで説明されています。付属ソフトウェアのインストールについては、「ソフトウェアのクイック・スタート手順」セクションで説明されています。

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
288 KB
ACE plug-in for Board.AD5753 1.2020.4200 [Jan 22 20]
Single-Channel, 16-Bit Current and Voltage Output DAC with Dynamic Power Control and HART Connectivity
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。