製品概要
製品概要
The EVAL-AD5560EBUZ is a fully featured evaluation board for the AD5560. This board operates in stand alone mode or in conjunction with a USB to PC interface. When operated with the USB to PC interface, software is provided enabling the user to perform control of the PMU channels in addition to measurement of the different voltage and current parameters via the on board AD7685 ADC. AD5560 Die temperature measurement is also available via the on-board ADT7461 temperture sensor. This software includes the technical note describing the operation and set up of the EVAL-AD5560EBUZ board.
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。