製品概要

機能と利点

  • AD4114用のフル機能評価用ボード
  • 制御およびデータ分析(時間領域)用 PC ソフトウェア

製品概要

EVAL-AD4114SDZは、AD4114のすべての機能を評価できる、フル機能評価用ボードです。AD4114は、±10Vの入力電圧範囲(16のシングルエンド・チャンネル、または完全差動チャンネル8つ)を持つ、24ビット、31.25kSPSのΣ-Δ A/Dコンバータ(ADC)です。すべてのチャンネルには、オンボードの過電圧/過電流保護機能が備わっています。

EVAL-AD4114SDZ ボードには、電圧リファレンスおよび電源/データ絶縁が含まれており、アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ハードウェアに接続できます。SDPボードは、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポート経由で PC に接続でき、PCのUSBポートからEVAL-AD4114SDZに電力を供給できます。

AD411x Eval+ 評価用ソフトウェアは、AD4114デバイス機能を設定できるほか、ADCの性能評価用に、DC時間領域の分析機能(波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析)を提供します。

AD4114のすべての仕様は、AD4114データシートに記載されています。EVAL-AD4114SDZを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-AD4114SDZ評価用ボード
  • AD411x Eval+ 評価用ソフトウェア
  • プラスチック・ネジおよびワッシャのセット

はじめに

必要なソフトウェア

  • AD411x Eval+

必要な装置

  • 以下のSDPハードウェア類:EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)またはEVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)
  • DC信号源:
  • USB 2.0ポートを搭載したWindows PC

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。