製品概要

製品概要

デモ・キット3160A-KITは、イーサネット・アライアンスGen 2 PoE認定、IEEE 802.3at/bt準拠の24ポート給電デバイス(PSE)で、DC3159Aドーター・カード(48チャンネル)およびDC3017Aマザーボード(24、4ペア・ポート)から構成されています。DC3160A-KITには、LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 PSEプラットフォーム・チップセットが使用されています。

DC3160A-KITでは、1個のLTC9101-1デジタル・コントローラが最大4個のアナログ・コントローラに接続されます。DC3159A-Aドーター・カードにはLTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが4個搭載され、合計48のパワー・チャンネルがあります。DC3159A-Bドーター・カードには、LTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが2個と、LTC9103 8チャンネル・アナログ・コントローラが2個搭載され、合計40のパワー・チャンネルがあります。DC3160A-KITには最大24個のIEEE 802.3af、IEEE 802.3at、またはIEEE 802.3bt受電デバイス(PD)を接続でき、このシステムから単電源を使用してこれらのデバイスに給電できます。

LTC9101-1、LTC9102、およびLTC9103は独自の絶縁型データ・インターフェースを備え、LTC9101-1をホスト・コントローラのI2Cインターフェースに直接接続できるため、コストのかかるフォトカプラや追加の3.3V電源は不要です。DC3160A-KITは、ホスト・コントローラなしで、またはI2CインターフェースにDC590を使用して、完全に自律的に動作できます。

サージ保護デバイスを内蔵し、設計により堅牢なサージ保護が提供されています。インジケータLEDによって、最大48のパワー・チャンネルのステータスが表示されます。オプションの内蔵降圧レギュレータは、VEE電源からデジタル回路に3.3Vを供給します。デモ・マニュアルには、自動モードのクイック・スタート手順とDC3160A-KITの概要が記載されています。

この回路ボードの設計ファイルが提供されています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。