製品概要
製品概要
デモ回路3145AはLT8722モノリシック・ドライバを搭載し、高効率の熱電クーラー・ドライバ性能を実証します。
DC3145Aの入力電圧範囲3.1V~15Vであり、出力はSPIプログラマブルの差動出力電圧です。最大出力電流は4Aです。スイッチング周波数は500kHz~3MHzでSPIプログラマブルです。
LT8722はSPIインターフェースを介して制御されるため、デモ回路もSPIとインターフェースを取るように設定します。デモを目的として、マニュアルにはDC2026C Linduinoボードをモニタに接続する方法およびコマンド・ラインArduino IDEインターフェースを使用してDC3145AをPCで制御する方法が記載されています。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。