製品概要
製品概要
デモ回路2906Aは、LT8302を使用した絶縁型トリプル出力のフライバック・コンバータです。DC2906Aは、4.5V~28Vという広い入力電圧範囲で動作し、一次側のフライバック波形をサンプルにして二次側出力電圧を制御します。本製品は3つの絶縁出力レールを生成します。400mA+で5V、±100mA+で15V 。ラインおよび負荷レギュレーション(結合)は±10% 以下。
DC2906Aは、LT8302の高度な統合により実現した高出力密度、高効率、優れたレギュレーションが特徴です。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。